商品概要
画像をクリックすると大きくなります
MECHATROLINK-II Cable, Without ring core and USB connector on both ends, 0.5 m
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 10,900 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/20
| Category classification | AC Servo System |
|---|---|
| Representative use series | G5-series with Built-in MECHATROLINK-II Communications |
| Product name | MECHATROLINK-II Cables (with ring core and USB connector on both ends) |
| Application | - |
| Cable length | 0.5 m |