商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Ethernet Cable (Super Bend Resistant), Right-Angle, 5 m

在庫/販売状況

2026/03/31 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/08/19

Connector 1 M12 right-angle plug
Connector 2 RJ45 straight plug
Suitable for robotics TRUE
Cable diameter 6.3 mm
Cable length 5 m
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
No No N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No