商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Ethernet Cable (Super Bend Resistant), 10 m
在庫/販売状況
2026/03/31 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | - |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
| Connector 1 | M12 straight plug |
|---|---|
| Connector 2 | RJ45 straight plug |
| Suitable for robotics | TRUE |
| Cable diameter | 6.3 mm |
| Cable length | 10 m |