商品概要

画像をクリックすると大きくなります

セーフティライトカーテン, 指検出用, スタンダードタイプ, 検出幅 680mm, 最小検出物体直径 φ14mm, ESPEタイプ タイプ4, ジャストフィットモデル

在庫/販売状況

2025/08/21 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 320,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/12/24

性能

用途指検出用
最小検出物体検出物体不透明体
直径(MOS)φ14mm
光軸ピッチ10mm
光軸数67光軸
検出幅680mm
レンズサイズ4.4W×3.4Hmm
検出距離ロングモード: 0.3~10.0m
ショートモード: 0.3~3.0m
応答時間(標準モード)ON→OFF光同期: 13ms(スキャンコード: コードB)
有線同期: 17ms
OFF→ON光同期: 65ms (同期)、165ms (非同期)
有線同期: 85ms
光源赤外LED (波長870nm)
電源投入後立ち上がり時間3s以下
電気的仕様電源電圧(Vs)SELV/PELV DC24V±20% (リップルp-p10%以下)
消費電流投光器: 86mA以下
受光器: 106mA以下
制御出力(OSSD)PNPまたはNPNトランジスタ2出力
負荷電流 300mA以下
残留電圧 2V以下
容量負荷 1µF以下
誘導負荷 2.2H以下
漏れ電流 PNP: 1mA以下/NPN: 2mA以下
補助出力PNPまたはNPNトランジスタ1出力
負荷電流 100mA以下
残留電圧 2V以下
出力動作モード制御出力: 入光時ON (受光器が投光信号を受信すると制御出力がON)
補助出力: 制御出力情報 (出力反転機能:有効) (出荷時設定)
入力電圧(ON電圧)リセット入力PNP: Vs-3V~Vs(短絡電流 約9.5mA)
NPN: 0~3V(短絡電流 約13.0mA)
外部リレーモニタ入力PNP: Vs-3V~Vs(短絡電流 約9.5mA)
NPN: 0~3V(短絡電流 約13.0mA)
テスト入力DC24V接続時に投光停止: Vs-3V~Vs(短絡電流 約5.0mA)
0V接続時に投光停止: 0~3V(短絡電流 約6.0mA)
ミューティング入力PNP: Vs-3V~Vs(短絡電流 約4.5mA)
NPN: 0~3V(短絡電流 約7.0mA)
入力電圧(OFF電圧)リセット入力0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約13.0mA)
外部リレーモニタ入力PNP: 0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約13.0mA)
NPN: 1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流 約9.5mA)
テスト入力DC24V接続時に投光停止: 0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約6.0mA)
0V接続時に投光停止: 1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流 約5.0mA)
ミューティング入力PNP: 0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約7.0mA)
NPN: 1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流 約4.5mA)
検出距離選択入力12V~Vs(短絡電流 約4.2mA)またはオープン
入力電圧説明ここでのVsとは使用環境での電源電圧値です。
過電圧カテゴリ
エリアビームインジケータなし
保護回路出力負荷短絡保護
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1分
機能仕様相互干渉防止機能スキャンコードによる光同期: 2セット間の相互干渉を防止可能。
有線同期: 3セット間の相互干渉を防止可能。
直列連結連結数3連結まで
総光軸数255光軸まで
テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)
外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
安全関連機能インターロック
外部リレーモニタ (EDM)
プリリセット
PSDI
フィックスブランキング/フローティングブランキング
リデュースドレゾリューション
ミューティング/オーバーライド
相互干渉防止
PNP/NPN選択
応答時間変更
接続仕様ケーブル延長光同期時:電源と投光器の間、電源と受光器の間、いずれも100m以内*
有線同期時:電源と投光器の間、電源と受光器の間、投光器と受光器の間、いずれも100m以内
*インテリジェントタップ(形F39-SGIT-IL3)を接続する場合、定格電源電圧DC24V~24V+20%通電時。
環境仕様周囲温度 動作時-30~55℃(ただし氷結しないこと)
周囲温度 保存時-30~70℃
周囲湿度 動作時35~85%RH(ただし結露しないこと)
周囲湿度 保存時35~95%RH
使用周囲照度白熱ランプ: 受光面照度3,000lx以下
太陽光: 受光面照度10,000lx以下
保護構造IP65およびIP67 (IEC 60529)、IP67G (JIS C 0920 附属書1)
耐振動10~55Hz 複振幅0.7mm 3軸各軸とも20掃引
耐衝撃100m/s2、3軸各軸とも1000回
汚染度3
材質筐体: アルミニウム合金
キャップ: PBT樹脂
光学カバー: アクリル樹脂
標準金具(中間金具兼用)(形F39-LSGF): 亜鉛合金
FEプレート: ステンレス
質量本体: 1.7kg
梱包状態: 2.3kg
付属品取扱説明書
クイックインストールマニュアル(QIM)
トラブルシューティングステッカ
警告エリアラベル
終端キャップ(スキャンコード切替用)
規格適合適合規格詳細はカタログをご確認ください。
安全規格(ESPE)タイプ4
パフォーマンスレベル(PL)/安全カテゴリPL e/安全カテゴリ4(EN ISO 13849-1:2015)
PFHD1.1×10-8以下(IEC 61508)
プルーフテスト間隔TM20年(IEC 61508)
SFF99%(IEC 61508)
HFT1(IEC 61508)
分類タイプB(IEC 61508-2)
アクセサリ(別売)ケーブル本体ケーブル(バラ線)(投光器用): F39-JG3C-L、F39-JG7C-L、F39-JG10C-L
本体ケーブル(バラ線)(受光器用): F39-JG3C-D、F39-JG7C-D、F39-JG10C-D
本体ケーブル延長用(投光器用): F39-JGR3K-L
本体ケーブル延長用(受光器用): F39-JGR3K-D
延長ケーブル(片側コネクタ)(投光器用): F39-JG3A-L、F39-JG7A-L、F39-JG10A-L、F39-JG15A-L、F39-JG20A-L
延長ケーブル(片側コネクタ)(受光器用): F39-JG3A-D、F39-JG7A-D、F39-JG10A-D、F39-JG15A-D、F39-JG20A-D↲
延長ケーブル(両側コネクタ)(投光器用): F39-JGR5B-L、F39-JG1B-L、F39-JG3B-L、F39-JG5B-L、F39-JG7B-L、F39-JG10B-L、F39-JG15B-L、F39-JG20B-L
延長ケーブル(両側コネクタ)(受光器用): F39-JGR5B-D、F39-JG1B-D、F39-JG3B-D、F39-JG5B-D、F39-JG7B-D、F39-JG10B-D、F39-JG15B-D、F39-JG20B-D
密着連結ケーブル: F39-JGR12L
直列連結ケーブル延長用: F39-JGR3W
Y字形ジョイントプラグ/ソケット 両側コネクタ: F39-GCNY2
リセットスイッチコネクタ: F39-GCNY3
取りつけ金具標準固定金具(中間金具兼用): F39-LSGF
フリーロケーション金具(中間金具兼用): F39-LSGA
上下金具: F39-LSGTB-SJ、F39-LSGTB-RE、F39-LSGTB-MS
IO-Link、Bluetooth対応インテリジェントタップ: F39-SGIT-IL3
Bluetooth通信ユニット: F39-SGBT
その他アクセサリミューティングセンサスタンド F39-FMA、ミューティングセンサコネクタボックス F39-GCN5、フロア設置スタンド F39-ST、フロア設置ミラー F39-SML、スタンド角度調整ベース F39-STB、レーザポインタ F39-PTG、F39-PTS、ランプ F39-SGLP、前面保護カバー F39-HSG

外形図

情報更新:2024/12/24

背面取り付け時

標準金具(中間金具兼用)(形F39-LSGF)を取り付ける場合:

フリーロケーション金具(中間金具兼用)(形F39-LSGA)を取り付ける場合:

上下金具(横穴2丸穴1)(形F39-LSGTB-SJ)と標準金具(中間金具兼用)(形F39-LSGF)を取り付ける場合:

上下金具(横穴2丸穴1)(形F39-LSGTB-SJ)とフリーロケーション金具(中間金具兼用)(形F39-LSGA)を取り付ける場合:

側面取り付け時

標準金具(中間金具兼用)(形F39-LSGF)を取り付ける場合:

フリーロケーション金具(中間金具兼用)(形F39-LSGA)を取り付ける場合:

上下金具(横穴2丸穴1)(形F39-LSGTB-SJ)と標準金具(中間金具兼用)(形F39-LSGF)を取り付ける場合:

上下金具(横穴2丸穴1)(形F39-LSGTB-SJ)とフリーロケーション金具(中間金具兼用)(形F39-LSGA)を取り付ける場合:

表示灯

情報更新:2024/12/24

投光器

受光器

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/8/20

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
X O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No