商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Sensing Band, 20 m
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 37,000 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/30
| Representative use series | K7L | |
|---|---|---|
| Ambient temperature (Operating) | -15 to 60 ℃ | |
| Dimensions | Length | 2000 mm |
| Materials | Sheath: Special plastic fiber braided cable | |