商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Liquid Leakage Point Sensor

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 4,350

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/30

Representative use series61F-GPN-V50
K7L-AT50
Ambient temperature (Operating)-10 to 60 ℃
MaterialsMain Unit: Polyethylene
Electrode section: SUS304
Conductor: Polyvinyl chloride (PVC)
Core: Fluoride resin
WeightMain Unit: Approx. 30 g
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
No No N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No