商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Liquid Leakage Point Sensor, Fluorine coating
在庫/販売状況
2026/03/03 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 6,150 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/30
| Representative use series | 61F-GPN-V50 K7L-AT50 |
|---|---|
| Ambient temperature (Operating) | -10 to 60 ℃ |
| Materials | Main Unit: Polyethylene Electrode section: SUS304 + fluoroplastic-coated Conductor: Polyvinyl chloride (PVC) Core: Fluoride resin |
| Weight | Main Unit: Approx. 30 g |