商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Temperature/Humidity Sensor, High-polymer resistive, Platinum resistance thermometer Pt100

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 53,500

詳細情報

Ratings / Performance

情報更新:2025/09/09

Ratings / Performance

Temperature range0 to 55 ℃
Humidity detection accuracy20 to 95 %
Power supply voltageHumidity Sensor section: 24 VDC
Current consumptionHumidity Sensor section: 4 mA max.
AccuracyHumidity Sensor section: ±3% (25 ℃, 40 to 80%)
Lead wire specificationsLength5 m
Ambient temperature (Operating)0 to 55 ℃
Ambient humidity (Operating)95 %RH max.
Ambient temperature (Storage)-20 to 60 ℃
ConstructionTerminal typeExposed-lead Models (Y-type crimp terminal for M3.5)
WeightApprox. 39 g (excluding cable)
Accessories/Sold separateAccessoriesHumidity Sensor Module
Sold separateHumidity Sensor Module: ES2-M-N

Dimensions

情報更新:2025/09/09
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
No No N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No