商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Infrared Thermosensor, Measurement temperature range: 115 to 165 ℃

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 26,500

詳細情報

Ratings / Performance

情報更新:2025/09/09

Ratings / Performance

Temperature range115 to 165 ℃
Target sizeφ20 mm (at distance of 20 mm)
Power supply voltage12/24 VDC
Current consumption20 mA max.
Accuracy±5 ℃: ±2% PV or ±2 ℃, whichever is larger
±10 ℃: ±4% PV or ±4 ℃, whichever is larger
±30 ℃: ±6% PV or ±6 ℃, whichever is larger
±40 ℃: ±8% PV or ±8 ℃, whichever is larger
Reproducibility±1% PV or ±1 ℃, whichever is larger
Temperature drift±0.4 ℃/℃ max.
Influence of EMSRadiated electromag netic field immunityWithin ±10 ℃ (80 to 800 MHz), Within ±30 ℃ (800 to 1000 MHz)
Immunity Conducted DisturbanceWithin ±10 ℃
Lead wire specificationsInsulationPVC-covered cable
Temperature range70 ℃ max.
Ambient temperature (Operating)-25 to 70 ℃ (with no freezing or condensation)
Ambient humidity (Operating)35 to 85 %
Vibration resistanceDestruction: 10 to 55 Hz, 98 m/s2 for 2 h each in X, Y, and Z directions
Shock resistance (destruction)300 m/s2, 3 times each in X, Y, and Z directions
ConstructionWeightApprox. 120 g
Accessories/Sold separateAccessoriesMounting Lock Nuts

Dimensions

情報更新:2025/09/09
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
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No