商品概要
画像をクリックすると大きくなります
非接触温度センサ, 測定温度 10~70℃
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 26,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/09
定格/性能
| 測温範囲 | 10~70℃ | |
|---|---|---|
| 標的サイズ | φ20mm (距離20mmにて) | |
| 電源電圧 | DC12/24V | |
| 消費電流 | 20mA以下 | |
| 測定精度 | ±5℃: ±2%PVまたは±2℃の大きい方 ±10℃: ±4%PVまたは±4℃の大きい方 ±30℃: ±6%PVまたは±6℃の大きい方 ±40℃: ±8%PVまたは±8℃の大きい方 | |
| 再現性 | ±1%PVまたは±1℃の大きい方 | |
| 温度ドリフト | ±0.4℃/℃以下 | |
| 電磁妨害の影響 | 電磁界放電イミュニティ | ±10℃以内(80~800MHz)、±30℃以内(800~1000MHz) |
| 伝導妨害イミュニティ | ±10℃以内 | |
| リード線仕様 | 被覆 | PVC被覆 |
| 温度範囲 | 70℃以下 | |
| 使用温度範囲 | -25~70℃(氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH | |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 98m/s2 X、Y、Z方向 各2h | |
| 耐衝撃(耐久) | 300m/s2 X、Y、Z各方向 各3回 | |
| 構造 | 質量 | 約120g |
| 付属品/別売品 | 付属品 | 取りつけ用ロックナット |
外形図
情報更新:2025/09/09
外形図

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/3/18
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
