商品概要
画像をクリックすると大きくなります
フォト・マイクロセンサ, アンプ中継形, 透過形, 検出距離: 300mm, しゃ光時ON, NPN出力, 投受光器からアンプ部までのコード長 0.5m
在庫/販売状況
2025/04/28 00:00 情報更新販売状況 | 販売中・受注終了予定 推奨代替品を探す |
---|---|
受注終了予定 | 2025年9月 |
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 13,200 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
定格
検出方式 | 透過形 | |
---|---|---|
検出距離 | 300mm以下 | |
動作モード | しゃ光時ON | |
標準検出物体 | φ2mm以上の不透明体 | |
指向角 | 10~40° | |
光源(ピーク発光波長) | GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯) (940nm) | |
表示灯 | 入光時点灯(赤色2ヶ所 センサ・アンプ部) | |
電源電圧 | DC12~24V ±10% リップル(p-p) 5%以下 | |
消費電流 | 平均値: 30mA | |
制御出力 | 出力形式 | NPNオープンコレクタ出力 |
負荷電源電圧 | DC12~24V | |
負荷電流 | 100mA以下 | |
残留電圧 | 負荷電流100mA時: 1V以下 | |
応答時間 | 動作・復帰: 1ms以下 | |
受光面照度 | 白熱ランプ: 3000lx以下 太陽光: 10000lx以下 | |
周囲温度範囲 | 動作時: -20~55℃ | |
周囲湿度範囲 | 動作時: 5~85%RH | |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 | |
保護構造 | IP64 | |
接続方式 | コード引き出しタイプ | |
コード長 | 2m (投受光器からアンプ部までのコード長: 0.5m) | |
質量 | 梱包状態: 約76g | |
材質 | ケース: ABS樹脂 レンズ: アクリル樹脂 | |
付属品 | スリット (0.5×3mm、1×3mm、3×0.5mm、3×1mm)、3点セムス (M2.6×12)、取扱説明書 |
外形図
情報更新:2024/07/25
入出力段回路図
情報更新:2024/07/25
出力回路
タイムチャート
特性データ(参考値)
情報更新:2024/07/25
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/4/16
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |