商品概要
画像をクリックすると大きくなります
超小型ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形φ20, 中空軸, 電圧出力, 360P/R, DC5V, コード引き出しタイプ, 1m
在庫/販売状況
2025/04/28 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 29,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
分類 | インクリメンタル形 中空軸タイプ | |
---|---|---|
直径 | φ20mm | |
電源電圧 | DC5V±5% | |
消費電流 | 40mA以下 | |
分解能 | 360P/R | |
突入電流 | 約3A (10µs) | |
出力相 | A、B、Z相 | |
制御出力 | 出力形式 | NPN電圧出力 |
出力抵抗 | 2.2kΩ | |
出力電流 | 20mA以下 | |
残留電圧 | 0.5V以下 (負荷電流20mA時) | |
最高応答周波数 | 100kHz (Z相リセットを行う場合は50kHz) | |
出力位相差 | A相、B相の位相差 90±45° | |
出力立ち上がり、立ち下がり時間 | 2µs以下 (コード長1m、負荷電流20mA) | |
起動トルク | 1mN.m以下 | |
慣性モーメント | 0.351×10-7 kg.m2 以下 | |
軸許容力 | ラジアル: 1.9N スラスト: 1.9N | |
許容最高回転数 | 6000r/min | |
保護回路 | 電源逆接続保護 | |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -20~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
絶縁抵抗 | コンデンサアースにつき除外 | |
耐電圧 | コンデンサアースにつき除外 | |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z 各方向 3回 | |
保護構造 | IEC: IP40 | |
接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長: 1m) | |
材質 | ケース: アルミニウム 本体: アルミニウム シャフト: SUS304 | |
質量 | 梱包状態: 約40g | |
付属品 | 取扱説明書、L字レンチ(M0.9) |
外形図
情報更新:2024/07/25

出力段回路図
情報更新:2024/07/25

接続仕様図
情報更新:2024/07/25

タイムチャート
情報更新:2024/07/25

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/4/16
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
UL認証 | CSA認証 | CEマーキング適合 | CCC認証 |
---|---|---|---|
No | No | No | N/A |
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |