商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形φ50, オープンコレクタ出力, 256P/R, DC12~24V, コード引き出しタイプ, 2m
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
分類 | アブソリュート形 シャフトタイプ | |
---|---|---|
直径 | φ56mm | |
電源電圧 | DC12~24V (-10%~+15%) リップル(p-p)5%以下 | |
消費電流 | 70mA以下 | |
分解能 | 256P/R | |
突入電流 | 約8A (0.3ms) | |
出力コード | グレイ2進 | |
制御出力 | 出力形式 | オープンコレクタ |
印加電圧 | DC28V以下 | |
シンク電流 | 16mA以下 | |
残留電圧 | 0.4V以下 (シンク電流16mA時) | |
論理 | 負論理(H=「0」、 L=「1」) | |
回転方向 | CW方向 (シャフト側より右回転)で出力コード増加 | |
最高応答周波数 | 5kHz | |
出力立ち上がり、立ち下がり時間 | 1µs以下 (コード長2m以下、制御出力電圧16V、負荷抵抗1kΩ) | |
起動トルク | 0.98mN.m以下 | |
慣性モーメント | 1×10-6 kg.m2 以下 | |
軸許容力 | ラジアル: 29.4N スラスト: 19.6N | |
許容最高回転数 | 1000r/min | |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃ (ただし、氷結しないこと) 保存時: -25~85℃ (ただし、氷結しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 200MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min | |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 X、Y、Z 各方向 3回 | |
保護構造 | IEC: IP50 | |
接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長: 2m) | |
材質 | ケース: ABS 本体: ポリフェニレンサルファイド シャフト: SUS416 取りつけ金具: 鉄 亜鉛メッキ | |
質量 | 梱包状態: 約200g | |
付属品 | 取扱説明書、カプリング、六角スパナ、サーボマウント用取りつけ金具 |
外形図
情報更新:2024/07/25

出力段回路図
情報更新:2024/07/25

接続仕様図
情報更新:2024/07/25

タイムチャート
情報更新:2024/07/25

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/4/16
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
E6CP-AG5C 256P/R 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。