商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ロータリエンコーダ, インクリメンタル形, 外径φ25, NPNオープンコレクタ出力, 100P/R, DC5~12V, A/B/Z相, コード引き出しタイプ, 2m

在庫/販売状況

2026/03/13 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 15,900

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

分類インクリメンタル形 シャフトタイプ
直径φ25mm
電源電圧DC5~12V (-5%~+10%) リップル(p-p)5%以下
消費電流30mA以下
分解能100P/R
突入電流約9A (0.3ms)
出力相A、B、Z相
制御出力出力形式NPNオープンコレクタ
印加電圧DC30V以下
シンク電流30mA以下
残留電圧0.4V以下 (シンク電流30mA時)
最高応答周波数30kHz
出力位相差A相、B相の位相差 90±45°
起動トルク1mN.m以下
慣性モーメント1×10-7 kg.m2 以下
軸許容力ラジアル: 10N
スラスト: 5N
許容最高回転数5000r/min
周囲温度範囲使用時: -10~55℃ (ただし、氷結しないこと)
保存時: -25~80℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと)
保存時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z 各方向 3回
保護構造IEC: IP50
接続方式コード引き出しタイプ (コード長: 2m)
材質ケース: アルミニウム合金
本体: アルミニウム
シャフト: SUS420J2
取りつけ金具: 鉄 亜鉛メッキ
付属品取扱説明書、カプリング、六角スパナ、サーボマウント用取りつけ金具

外形図

情報更新:2024/07/25

出力段回路図

情報更新:2024/07/25

接続仕様図

情報更新:2024/07/25

タイムチャート
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
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No