商品概要

画像をクリックすると大きくなります

電子サーモ, デジタル設定・指示, プラグインタイプ, 設定温度 -30~+20℃

在庫/販売状況

2026/03/17 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 10,200

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/04

定格

形状45×35×70mm(ソケットタイプ)
定値/プログラム定値タイプ
電源電圧AC100~240V (50/60Hz)
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力約3VA
入力入力点数1点
温度入力素子互換式サーミスタ
-30~20℃
制御方式ON/OFF制御
制御出力制御出力総点数1点
制御出力(1)リレー出力
制御出力(2)なし
リレー出力1点
1a AC250V 10A cosφ=1(抵抗負荷)
設定方式前面キーによるデジタル設定
指示方式LCDデジタル指示
サンプリング周期2s
調節感度1~9℃(1℃毎)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC2810V 50/60Hz 1min (導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h
誤動作: 10~55Hz 複振幅0.5mm X、Y、Z各方向 10min
耐衝撃耐久: 300m/s2、6方向 各3回
誤動作: 100m/s2、6方向 各3回
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲25~85%RH
保護構造前面: IP40、端子部: IP00
メモリ保護不揮発性メモリ(書込回数: 10万回)
端子形状プラグイン
付属品素子互換式サーミスタ
質量約80g
別売品表面接続ソケット: PTF14A
表面接続ソケット(フィンガープロテクトタイプ): PTFZ-14-E
表面接続ソケット(プッシュインPlus端子台タイプ): PTF-14-PU-L
取りつけ金具: Y92H-10

精度

指示精度サーミスタ: ±(1℃+1ディジット)以下
(付属サーミスタの精度は含んでいません。)
設定精度±(1℃+1ディジット)以下
温度/電圧の影響サーミスタ: ±((1%PV あるいは2℃の大きい方) +1ディジット)以下
電磁妨害の影響サーミスタ: ±((1%PV あるいは2℃の大きい方) +1ディジット)以下

外形図

情報更新:2025/11/04

接続図

情報更新:2025/11/04

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/04

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No