商品概要
温度調節器(デジタル調節計), 48×48mm, リニア電流出力, 補助出力 2点, 電源電圧 AC/DC24V, フルマルチ入力, RS-485, イベント入力2点, ねじ端子台タイプ
在庫/販売状況
2026/11/12 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 49,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/21
| 形状 | DIN48×48 |
|---|---|
| 定値/プログラム | Fixed |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% |
| 消費電力 | W | 2.3W以下(DC24V時) |
| 消費電力 | VA | 4.1VA以下(AC24V時) |
| 入力点数 | 1点 |
| 温度入力 | 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃(非接触温度センサ) K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ(熱電対) Pt100、JPt100(白金測温抵抗体) |
| アナログ入力 | 1~5V、0~5V、0~10V(電圧入力) 4~20mA、0~20mA(電流入力) |
| 入力インピーダンス | 電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続で使用) |
| 制御方式 | ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き) |
| 制御出力総点数 | 1点 |
| 制御出力(1) | リニア電流出力 |
| 制御出力(2) | なし |
| 点数 | 1点 |
| 出力 | DC4~20mA/DC0~20mA 負荷: 500Ω以下 分解能: 約10,000 |
| 補助出力総点数 | 2点 |
| 出力仕様 | 1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命: 10万回 (最小適用負荷 5V 10mA) |
| 点数 | 2点 |
| 外部接点入力仕様 | ON: 1kΩ以下、OFF: 100kΩ以上(有接点入力) ON: 残留電圧1.5V以下、OFF: 漏れ電流0.1mA以下(無接点入力) 約7mA(1接点あたり)(流出電流) |
| 設定方式 | 前面キーによるデジタル設定 |
| 指示方式 | 11セグメントデジタル表示、単発光表示、バー表示 2段表示 文字高さ PV:14.9mm/ SV:7.1mm |
| マルチSP機能 | 最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、キー操作によって選択可能 |
| バンク切替機能 | なし |
| 入力サンプリング周期 | 50ms |
| 調節感度 | 温度入力: 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位);アナログ入力: 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) |
| 比例帯 | 温度入力: 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位);アナログ入力: 0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) |
| 積分時間 | 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) |
| 微分時間 | 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) |
| 冷却用比例帯(P) | 温度入力: 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位);アナログ入力: 0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) |
| 冷却用積分時間(I) | 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) |
| 冷却用微分時間(D) | 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) |
| 目標値応答用比例帯(P) | 温度入力: 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位) |
| 目標値応答用積分時間(I) | 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) |
| 目標値応答用微分時間(D) | 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) |
| 外乱用比例帯(P) | 温度入力: 0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位) |
| 外乱用積分時間(I) | 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) |
| 外乱用微分時間(D) | 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) |
| 制御周期 | 0.1s、0.2s、0.5s、1~99s (1s単位) |
|---|---|
| マニュアルリセット値 | 0.0~100.0%(0.1%単位) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500V印加) |
| 耐電圧 | AC3000V 50/60Hz 1min(異極充電部端子間) |
| 耐振動 | 10~55Hz 20m/s2、3軸方向 10min(誤動作) 10~55Hz 20m/s2、3軸方向 2h(耐久) |
| 耐衝撃 | 100m/s2、3軸方向 各3回(誤動作) 300m/s2、3軸方向 各3回(耐久) |
| 使用周囲温度 | -10~50℃(ただし、氷結、結露しないこと)(3年保証時(標準単体取り付け)) -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存周囲温度 | -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH |
| 標高 | 2000m以下 |
| 保護構造 | 前面: IP66、リアケース: IP20、端子部: IP00 |
| メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書込回数: 100万回) |
| 端子形状 | ねじ端子台 |
| 付属品 | 取りつけアダプタ;防水パッキン;端子カバー |
| 質量 | 約10g(アダプタ) 約120g(本体) |
| オプション(別売) | (アダプタ) Y92F-49(アダプタ) (端子カバー) E53-COV23(端子カバー) (電流検出器(CT)) E54-CT1L (電流検出器(CT)) E54-CT3 (電流検出器(CT)) E54-CT3L(電流検出器(CT)) E53-COV17 E54-CT1 E58-CIFQ2(USB-シリアル変換ケーブル) EST2-2C-MV4(サポートソフトウェア(CX-Thermo)) Y92A-48D(軟質タイプフロントカバー) Y92A-48H(硬質タイプフロントカバー) Y92A-48N(防水カバー) Y92F-45 Y92F-52(DINレール取りつけアダプタ) Y92F-58(ドローアウト治具) Y92S-P8(防水パッキン) |
| 指示精度 | (指示値の±0.2%または±0.8℃の大きいほう)±1ディジット以下(白金測温抵抗体) (指示値の±0.3%または±1℃の大きいほう)±1ディジット以下(熱電対) ±0.2%FS±1ディジット以下(アナログ入力) |
| 指示精度注記 | K(-200~1300℃レンジ)、TとNの-100℃以下、U、L は、±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は、±3℃以下。R、S の200℃以下は、±3℃±1 ディジット以下。C/Wは、(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。PLⅡは、(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。 |
| 温度/電圧の影響 | (指示値の±1% あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下(白金測温抵抗体) (熱電対) その他熱電対: (指示値の±1% あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、ただし、Kセンサの-100℃以下は±10℃以内(熱電対) R, S, B, C/W, PLⅡ: (指示値の±1% あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下 ±1%FS±1ディジット以下(アナログ入力) ±5%FS±1ディジット以下(CT入力) |
| 温度/電圧の影響条件 | 周囲温度: -10℃~23℃~55℃、電圧範囲: 定格電圧の-15~+10% |
| 電磁妨害の影響(EN61326-1) | (指示値の±1% あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下(白金測温抵抗体) (熱電対) その他熱電対: (指示値の±1% あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、ただし、Kセンサの-100℃以下は±10℃以内(熱電対) R, S, B, C/W, PLⅡ: (指示値の±1% あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下 ±1%FS±1ディジット以下(アナログ入力) |
| 信号源抵抗の影響 | 0.1℃/Ω以下(100Ω以下)(熱電対) 0.1℃/Ω以下(10Ω以下)(白金測温抵抗体) |
| 伝送路接続 | マルチドロップ(RS-485) |
| 通信方式 | RS-485(2線式半二重) |
| 同期方式 | 調歩同期 |
| プロトコル | CompoWay/F;Modbus |
| 通信速度 | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps |
| 伝送コード | ASCⅡ |
| データビット長 | 7、8ビット |
| ストップビット長 | 1、2ビット |
| 誤り検出 | BCC(ブロックチェックキャラクタ)CompoWay/F時 CRC-16 Modbus時 垂直パリティ(なし、偶数、奇数) |
| フロー制御 | なし |
| インターフェイス | RS-485 |
| リトライ機能 | なし |
| 通信バッファ | 217バイト |
| 通信レスポンス/送信待ち時間 | 0~99ms(初期値 20ms) |
| プログラムレス通信機能 | PLCのメモリを介して、形E5CD/形E5CD-Bのパラメータを読み書きしたり、ラン/ストップしたりする機能。PLCとの通信は形E5CD/形E5CD-Bが自動で行うので、通信プログラムの作成が不要。 最大32台(FX3は最大16台)(接続可能台数) |
| コピー機能 | 接続された温度調節器間で、マスタに設定された温度調節器から設定パラメータをスレーブにコピーすることが可能。 |
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
