商品概要
画像をクリックすると大きくなります
USB Serial Conversion Cable
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 22,000 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/30
| Representative use series | E5[]N-H[] EJ1 |
|---|---|
| Power supply voltage | 5 VDC |
| Current consumption | 70 mA |
| Interface | Supports USB Specification 2.0 |
| Ambient temperature (Operating) | 0 to 55 ℃ |
| Ambient temperature (Storage) | -20 to 60 ℃ |
| Ambient humidity (Operating) | 10 to 80 % |
| Weight | Main Unit: Approx. 100 g |
| External connection method | PC: USB (type A plug) Temperature Controller: Serial |