商品概要
画像をクリックすると大きくなります
USB-シリアル変換ケーブル
在庫/販売状況
2025/10/29 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 | 
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 | 
| 在庫状況 | 〇 | 
| 標準価格(税別) | ¥ 22,000 | 
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/30
| 代表使用シリーズ | E5[]N-H[] EJ1 | 
|---|---|
| 電源電圧 | DC5V | 
| 消費電流 | 70mA | 
| インターフェース | USB Specification 2.0準拠 | 
| 使用温度範囲 | 0~55℃ | 
| 保存温度範囲 | -20~60℃ | 
| 使用湿度範囲 | 10~80% | 
| 質量 | 本体: 約100g | 
| 外部接続方式 | パソコン側: USB(タイプAプラグ) 温度調節器側: シリアル | 
CAD
    
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/10/23
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 | 
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら | 
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛 (PB) | 水銀 (Hg) | カドミウム (Cd) | 六価クロム (Cr(VI)) | ポリ臭化 ビニフェル (PBB) | ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) | 環境保護 使用期限 | 
| X | O | O | O | O | O | 10 | 
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) | DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) | BV型式承認 (フランス 船舶規格) | KR型式承認 (韓国 船舶規格) | NK型式承認 (日本 船舶規格) | ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) | 
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No | 

