商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Current Transformer (CT), Hole diameter 12 dia.
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 2,950 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/30
| Representative use series | E5[]N E5[]C NX-TC | |
|---|---|---|
| Dielectric strength | 1000 VAC 1 min | |
| Vibration resistance | 50 Hz, 98 m/s2 | |
| Dimensions | Hole diameter | 12 mm dia. |
| Weight | Main Unit: Approx. 50 g | |
| Accessories | Contactor Plug | |