商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Current Transformer (CT), Hole diameter 5.8 dia.

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 1,900

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/30

Representative use seriesE5[]N
E5[]C
NX-TC
Dielectric strength1000 VAC 1 min
Vibration resistance50 Hz, 98 m/s2
DimensionsHole diameter5.8 mm dia.
WeightMain Unit: Approx. 11.5 g
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
Yes No N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No