商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Output Unit, Relay output, 5 A at 250 VAC (resistive load)

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中・受注終了予定 推奨代替品を探す
受注終了予定 2030年3月
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 735

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/10/20

Representative use series E5AF, E5AF-H, E5EF-A, E5EF-B, E5AK, E5EK, E5[]J、E5RA、E5[]X, E5[]X-L / -M, ES100P, ES100X
Output Relay output: 250 VAC, 5 A (resistive load)
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
No No N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No