商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Output Unit, Voltage output (for driving SSR), 12 VDC, PNP, Maximum load current: 40 mA, with short-circuit protection circuit

在庫/販売状況

2026/03/03 00:00 情報更新
販売状況 販売中・受注終了予定 推奨代替品を探す
受注終了予定 2028年3月
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 2,550

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/30

Representative use seriesE5[]N
Functionwith short-circuit protection circuit
OutputVoltage output (for driving SSR): 12 VDC PNP, Maximum load current 40 mA
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
No No N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No