商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Output Unit, Voltage output (for driving SSR), 24 VDC, NPN, Maximum load current: 20 mA, with short-circuit protection circuit
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中・受注終了予定 推奨代替品を探す |
|---|---|
| 受注終了予定 | 2028年3月 |
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 1,750 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/30
| Representative use series | E5[]N |
|---|---|
| Function | with short-circuit protection circuit |
| Output | Voltage output (for driving SSR): 24 VDC NPN, Maximum load current 20 mA |