商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Output Unit, Voltage output, NPN, 40 mA at 12 VDC
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中・受注終了予定 推奨代替品を探す |
|---|---|
| 受注終了予定 | 2028年3月 |
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 1,750 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/20
| Representative use series | E5AF, E5AF-H, E5EF-A, E5EF-B, E5AK, E5EK, E5[]J、E5RA、E5[]X, E5[]X-L / -M, ES100P, ES100X |
|---|---|
| Function | with short-circuit protection circuit |
| Output | Voltage output: 24 VDC NPN, Maximum load current 40 mA |