商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Output Unit, Current output, 4 to 20 mA DC (Load: 600 Ω max.), Resolution: approx. 10,000
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中・受注終了予定 推奨代替品を探す |
|---|---|
| 受注終了予定 | 2028年3月 |
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 5,100 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/30
| Representative use series | E5[]N |
|---|---|
| Output | Current output: 4 to 20 mA DC, Load: 600 Ω max. |
| Resolution | 10,000 |