商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Thermistors Temperature Sensor, Element interchangeable, Exposed-lead model (peel treatment lead wire), Temperature range: 150 to 300 ℃, Lead wires: 1 m
在庫/販売状況
2026/03/26 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
Ratings / Performance
情報更新:2025/09/09
Ratings / Performance
| Temperature range | 150 to 300 ℃ | |
|---|---|---|
| Lead wire specifications | Insulation | Flat glass-wool-shielded lead cable |
| Length | 1 m | |
| Temperature range | 180 ℃ max. | |
| Color code | Green | |
| Construction | Protective tubing material | SUS304 |
| Terminal type | Exposed-lead model (Lead wire (peel treatment)) | |
Dimensions
情報更新:2025/09/09