商品概要
画像をクリックすると大きくなります
防水形温度センサ, 白金測温抵抗体 Pt100, FEPモールド形(完全防水), リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 -50~+180℃, リード線 2m
在庫/販売状況
2025/10/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 | 
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 | 
| 在庫状況 | 〇 | 
| 標準価格(税別) | オープン価格 | 
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/09
定格/性能
| 測温範囲 | -50~180℃ | |
|---|---|---|
| リード線仕様 | 被覆 | フッ素樹脂被覆(外被覆有り)(FEP) | 
| 長さ | 2m | |
| 温度範囲 | -50~180℃ | |
| 構造 | 保護管の材質 | フッ素樹脂(FEP)チューブ(素子部: フッ素樹脂モールド(FEP)) | 
| 端子形状 | リード線直出し形 (M3.5用Y形圧着端子) | |
外形図
情報更新:2025/09/09
外形図

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/10/23
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 | 
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら | 
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛 (PB) | 水銀 (Hg) | カドミウム (Cd) | 六価クロム (Cr(VI)) | ポリ臭化 ビニフェル (PBB) | ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) | 環境保護 使用期限 | 
| O | O | O | O | O | O | e | 
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) | DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) | BV型式承認 (フランス 船舶規格) | KR型式承認 (韓国 船舶規格) | NK型式承認 (日本 船舶規格) | ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) | 
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No | 

