商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Explosionproof model Temperature Sensor, Platinum Resistance Thermometers Pt100, Enclosed-terminal model, Protective tubing: 6.4 dia. x 200 mm (L2: 150 mm)
在庫/販売状況
2026/03/03 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
Ratings / Performance
情報更新:2025/09/09
Ratings / Performance
| Temperature range | Explosion-proof temperature range: -20 to 85 ℃ | |
|---|---|---|
| Construction | Protective tubing material | L2: ASTM316L L1: SUS304 |
| Terminal type | Enclosed-terminal model | |
| Accessories/Sold separate | Sold separate | Loose flange: MF-1 D = 6.4 |
Dimensions
情報更新:2025/09/09
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
| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング適合 | CCC認証 |
|---|---|---|---|
| No | No | N/A | No |