商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ローコスト温度センサ, 熱電対 J(IC), ねじ付リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 測温範囲 0~400℃, 保護管(SUS304): M6, リード線 2m
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/09
定格/性能
| 測温範囲 | 0~350℃ | |
|---|---|---|
| リード線仕様 | 被覆 | 全ガラスウール被覆銅外シールド |
| 長さ | 2m | |
| 温度範囲 | 0~180℃ | |
| 構造 | 保護管の材質 | SUS304 |
| 端子形状 | リード線直出し形 (M3.5用Y形圧着端子) | |
| 付属品/別売品 | 別売品 | 補償導線: WICG-N |
外形図
情報更新:2025/09/09
外形図

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
