商品概要
画像をクリックすると大きくなります
シース形温度センサ, 熱電対 J(IC), リード線直出し形(M3.5用Y形圧着端子), 常用限度(乾空気中): 650℃, 保護管(ASTM316L): φ3.2mm×150mm, リード線 1m
在庫/販売状況
2025/09/18 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | 〇 |
標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/09
定格/性能
常用限度(乾空気中) | 0~650℃ | |
---|---|---|
リード線仕様 | 被覆 | 全ビニール被覆 |
長さ | 1m | |
温度範囲 | -20~70℃ | |
構造 | 保護管の材質 | ASTM316L |
端子形状 | リード線直出し形 (M3.5用Y形圧着端子) | |
付属品/別売品 | 別売品 | コンプレッション・フィッティング: TS PT1/8-N 3.2 TS PT1/4-N 3.2 ルーズ・フランジ: MF-1 D=3.2 補償導線: WICG-N |
外形図
情報更新:2025/09/09
外形図

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/9/17
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |