商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Standard Temperature Sensor, Thermocouple K (CA), Enclosed-terminal Model, Permissible Temperature in Dry Air: 0 to 750 ℃, Protective tubing (SUS316 or SUS310S): 10 dia. x 750 mm

在庫/販売状況

2026/03/25 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

Ratings / Performance

情報更新:2025/09/09

Ratings / Performance

Permissible temperature in dry air0 to 750 ℃
ConstructionProtective tubing materialSUS316
Terminal typeEnclosed-terminal model
Accessories/Sold separateSold separateCompensation fitting: PT1/2 D = 10
Loose flange: MF-2 D = 10

Dimensions

情報更新:2025/09/09
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
No No N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No