商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Sheathed Temperature Sensor, Thermocouple K (CA), Enclosed-terminal Model, Permissible Temperature in Dry Air: 800 ℃, Protective tubing (ASTM316L): 4.8 dia. x 350 mm
在庫/販売状況
2025/09/12 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | 〇 |
標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
Ratings / Performance
情報更新:2025/09/09
Ratings / Performance
Permissible temperature in dry air | 0 to 800 ℃ | |
---|---|---|
Construction | Protective tubing material | ASTM316L |
Terminal type | Enclosed-terminal model | |
Accessories/Sold separate | Sold separate | Loose flange: MF-1 D = 4.8 |
Dimensions
情報更新:2025/09/09