商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Explosionproof model Temperature Sensor, Thermocouple K (CA), Enclosed-terminal model, Protective tubing: 6.4 dia. x 200 mm (L2: 150 mm)

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

Ratings / Performance

情報更新:2025/09/09

Ratings / Performance

Temperature rangeExplosion-proof temperature range: -20 to 85 ℃
ConstructionProtective tubing materialL2: ASTM316L
L1: SUS304
Terminal typeEnclosed-terminal model
Accessories/Sold separateSold separateLoose flange: MF-1 D = 6.4

Dimensions

情報更新:2025/09/09
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
No No N/A No N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No