商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Low-cost Temperature Sensor, Thermocouple K (CA), Exposed-lead model with Screw (Crimping terminal Y type for M3.5), Temperature range: 0 to 400 ℃, Protective tubing (SUS304): M8, Lead wire: 4 m

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

Ratings / Performance

情報更新:2025/09/09

Ratings / Performance

Temperature range0 to 400 ℃
Lead wire specificationsInsulationFully glass wool insulation copper shield
Length4 m
Temperature range0 to 180 ℃
ConstructionProtective tubing materialSUS304
Terminal typeExposed-lead Models (Y-type crimp terminal for M3.5)
Accessories/Sold separateSold separateCompensating conductors: WCAG-N

Dimensions

情報更新:2025/09/09
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
No No N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No