商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Compact Photoelectric Sensor with Built-in Amplifier, Diffuse-reflective, Sensing distance: 90±30 mm (narrow beam), PNP open collector, M12 Pre-wired Standard Connector Model, 0.3 m, UL certified

Compact Photoelectric Sensor with Built-in Amplifier, Diffuse-reflective, Sensing distance: 90±30 mm (narrow beam), PNP open collector, M12 Pre-wired Standard Connector Model, 0.3 m, UL certified

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 19,800

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/04/03

Shape Square type
Sensing method Diffuse-reflective
Operating Range 60 to 120 mm (White paper 100 x 100 mm)
Light source Red LED (650 nm)
Power supply voltage 12 to 24 VDC ripple (p-p) 10% max.
Mode PNP open collector
Load power supply voltage 26.4 VDC max.
Load current 100 mA max.
Residual voltage 1 V max.(Load current Less than 10 mA)
2 V max.(Load current 10 to 100 mA)
Operation mode Light-ON/Dark-ON selectable
Protective circuit Mutual interference prevention
Output reverse polarity protection
Output short-circuit protection
Power supply reverse polarity protection
Sensitivity setting Single-turn adjustment
Ambient temperature (Operating) -25 to 55 ℃ (with no freezing or condensation)
Degree of protection IP67
Type of connection M12 Pre-wired Standard Connector models
Cable length 0.3 m
Accessories Instruction manual
Materials (Case) Polybutylene terephthalate (PBT)
(Lens) Denatured Polyarylate

CAD

情報更新:2024/11/11

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/15

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No

関連商品