商品概要

画像をクリックすると大きくなります

シンプルファイバアンプ, バー&ボリューム設定, 耐水タイプ, NPN, M8コネクタタイプ

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 22,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

タイプ耐水タイプ
バー表示、ボリウム設定
入出力1出力
検出距離 (参考値)E32-T11R280mm
E32-D11R90mm
光源赤色発光ダイオード (発光波長: 680nm)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電力840mW以下 (電源電圧24V時、消費電流35mA以下)
420mW以下 (電源電圧12V時、消費電流35mA以下)
動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式
制御出力NPNオープンコレクタ
DC26.4V以下
負荷電流: 50mA以下
残留電圧: 1V以下
応答時間動作200µs以下 (8台以上連装配置する場合は350µs以下)
復帰200µs以下 (8台以上連装配置する場合は350µs以下)
保護回路出力短絡保護
電源逆接続保護
表示灯表示灯: 動作表示灯(橙)、余裕レベル表示灯(緑・赤)
相互干渉防止可能台数5台(形E3X-NAシリーズのみ連結時)
機能タイマ
感度調整8回転エンドレス・ボリウム (インジケータつき)
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ: 10000lx以下、太陽光: 20000lx以下
使用温度範囲1~3台連結: -25~55℃
4~11台連結: -25~50℃
12~16台連結: -25~45℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-30~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%RH (ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%RH (ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2、X、Y、Z各方向3回
保護構造IP66 (保護カバー装着時)
接続方式M8コネクタタイプ
質量梱包状態: 約65g
取りつけ方法DINレール、取りつけ金具
材質ケース: ポリブチレンテレフタレート (PBT)
カバー: ポリエーテルサルフォン
適合コネクタXS3F-M421-402-A
XS3F-M421-405-A
XS3F-M422-402-A
XS3F-M422-405-A
付属品取扱説明書

外形図

情報更新:2024/08/08

出力段回路図

情報更新:2024/08/08

タイムチャート

情報更新:2024/08/08

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
No No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No