商品概要
画像をクリックすると大きくなります
シンプルファイバアンプ, バー&ボリューム設定, 汎用タイプ, NPN, コード引き出しタイプ, 2m
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 10,200 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
| タイプ | 汎用タイプ バー表示、ボリウム設定 | |
|---|---|---|
| 入出力 | 1出力 | |
| 検出距離 (参考値) | E32-T11R | 560mm |
| E32-D11R | 180mm | |
| 光源 | 赤色4元素発光ダイオード (発光波長: 624nm) | |
| 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 | |
| 消費電力 | 840mW以下 (電源電圧24V時、消費電流35mA以下) 420mW以下 (電源電圧12V時、消費電流35mA以下) | |
| 動作モード | 入光時ON/しゃ光時ON 切替式 | |
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ DC26.4V以下 負荷電流: 50mA以下 残留電圧: 1V以下 | |
| 応答時間 | 動作 | 200µs以下 (8台以上連装配置する場合は350µs以下) |
| 復帰 | 200µs以下 (8台以上連装配置する場合は350µs以下) | |
| 保護回路 | 出力短絡保護 電源逆接続保護 | |
| 表示灯 | 表示灯: 動作表示灯(橙)、余裕レベル表示灯(緑・赤) | |
| 相互干渉防止可能台数 | 5台(形E3X-NAシリーズのみ連結時) | |
| 機能 | タイマ | |
| 感度調整 | 8回転エンドレス・ボリウム (インジケータつき) | |
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ: 10000lx以下、太陽光: 20000lx以下 | |
| 使用温度範囲 | 1~3台連結: -25~55℃ 4~11台連結: -25~50℃ 12~16台連結: -25~45℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 保存温度範囲 | -30~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
| 保存湿度範囲 | 35~95%RH (ただし、結露しないこと) | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min | |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2、X、Y、Z各方向3回 | |
| 保護構造 | IP50 (保護カバー装着時) | |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長 2m) | |
| 質量 | 梱包状態: 約100g | |
| 取りつけ方法 | DINレール、取りつけ金具 | |
| 材質 | ケース: ポリブチレンテレフタレート (PBT) カバー: ポリカーボネート (PC) | |
| 付属品 | 取扱説明書 | |
外形図
情報更新:2024/08/08

出力段回路図
情報更新:2024/08/08

タイムチャート
情報更新:2024/08/08
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |