商品概要

画像をクリックすると大きくなります

シンプルファイバアンプ, バー&ボリューム設定, 高速タイプ, NPN, コード引き出しタイプ, 2m

在庫/販売状況

2026/03/19 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 16,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

タイプ高速検出タイプ
バー表示、ボリウム設定
入出力1出力
検出距離 (参考値)E32-T11R160mm
E32-D11R60mm
光源赤色4元素発光ダイオード (発光波長: 625nm)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電力840mW以下 (電源電圧24V時、消費電流35mA以下)
420mW以下 (電源電圧12V時、消費電流35mA以下)
動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式
制御出力NPNオープンコレクタ
DC26.4V以下
負荷電流: 50mA以下
残留電圧: 1V以下
応答時間動作20µs以下
復帰30µs以下
保護回路出力短絡保護
電源逆接続保護
表示灯表示灯: 動作表示灯(橙)、余裕レベル表示灯(緑・赤)
相互干渉防止可能台数なし
機能タイマ
感度調整8回転エンドレス・ボリウム (インジケータつき)
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ: 10000lx以下、太陽光: 20000lx以下
使用温度範囲1~3台連結: -25~55℃
4~11台連結: -25~50℃
12~16台連結: -25~45℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-30~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%RH (ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%RH (ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2、X、Y、Z各方向3回
保護構造IP50 (保護カバー装着時)
接続方式コード引き出しタイプ (コード長 2m)
質量梱包状態: 約100g
取りつけ方法DINレール、取りつけ金具
材質ケース: ポリブチレンテレフタレート (PBT)
カバー: ポリカーボネート (PC)
付属品取扱説明書

外形図

情報更新:2024/08/08

出力段回路図

情報更新:2024/08/08

タイムチャート

情報更新:2024/08/08
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
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No