商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ファイバアンプ, 外部入力タイプ, 2チャネル, 2入力, 2出力(PNP), コード引き出し 2m

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 14,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/02/24

商品分類 外部入力タイプ
入出力 2入力 2出力
E32-T11R (GIGAモード) 2000mm
E32-D11R (GIGAモード) 840mm
光源 赤色4元素発光ダイオード
発光波長 625nm
電源電圧 DC12~24V
動作モード 入光時ON/しゃ光時ON 切替式
種類 PNPオープンコレクタ
応答時間(動作) (最速モード (SHS)) 100µs
応答時間(復帰) (最速モード (SHS)) 100µs
相互干渉防止 2台
使用温度範囲 -25~+55℃
接続方式 コード引き出し
コード長 2m
材質 (ケース) ポリカーボネート (PC)

CAD

情報更新:2023/6/19

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
No No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No