商品概要
画像をクリックすると大きくなります
スマートファイバアンプ, PNP, コード引き出しタイプ, 2m
在庫/販売状況
2025/04/28 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | 〇 |
標準価格(税別) | ¥ 12,600 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/10/03
タイプ | 標準タイプ | |
---|---|---|
入出力 | 1出力 | |
検出距離 (参考値) | E32-T11R | 標準モード: 1000mm 高速モード: 700mm 最速モード: 280mm GIGAモード: 2000mm |
E32-D11R | 標準モード: 350mm 高速モード: 240mm 最速モード: 100mm GIGAモード: 840mm | |
光源 | 赤色4元素発光ダイオード (発光波長: 625nm) | |
電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 | |
消費電力 | 通常モード: 720mW以下 (電源電圧24V時、消費電流30mA以下/電源電圧12V時、消費電流60mA以下) エコ機能ON: 530mW以下 (電源電圧24V時、消費電流22mA以下/電源電圧12V時、消費電流44mA以下) エコ機能LO: 640mW以下 (電源電圧24V時、消費電流26mA以下/電源電圧12V時、消費電流53mA以下) | |
動作モード | 入光時ON/しゃ光時ON 切替式 | |
制御出力 | PNPオープンコレクタ 負荷電流: 100mA以下 (1~3台連結)/20mA以下 (4台以上連結) 残留電圧: 1V以下 (負荷電流10mA未満)/2V以下 (負荷電流10~100mA) オフ電流: 0.1mA以下 | |
応答時間 | 動作 | 標準モード: 1ms 高速モード (HS): 250µs 最速モード (SHS): 55µs ギガパワーモード (GIGA): 16ms |
復帰 | 標準モード: 1ms 高速モード (HS): 250µs 最速モード (SHS): 55µs ギガパワーモード (GIGA): 16ms | |
保護回路 | 出力短絡保護 出力逆接続保護 電源逆接続保護 | |
表示灯 | デジタル表示: メインデジタル表示(赤)、サブデジタル表示(緑) 表示灯: OUT表示灯(橙)、L/D表示灯(橙)、ST表示灯(青)、DPC表示灯(緑) | |
相互干渉防止可能台数 | 10台 (最速モード時は使用不可) | |
機能 | オートパワーコントロール、タイマ | |
使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ: 20000lx以下、太陽光: 30000lx以下 | |
使用温度範囲 | 1~2台連結: -25~55℃ 3~10台連結: -25~50℃ 11~16台連結: -25~45℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
保存温度範囲 | -30~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
使用湿度範囲 | 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
保存湿度範囲 | 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min | |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2、X、Y、Z各方向3回 | |
保護構造 | IP50 (保護カバー装着時) | |
接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長 2m) | |
質量 | 本体: 約65g 梱包状態: 約105g | |
取りつけ方法 | DINレール、取りつけ金具 | |
材質 | ケース: ポリカーボネート (PC) カバー: ポリカーボネート (PC) ケーブル: 塩化ビニル (PVC) | |
付属品 | 取扱説明書 |
外形図
情報更新:2024/10/03

出力段回路図
情報更新:2024/10/03

タイムチャート
情報更新:2024/10/03
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/4/16
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |