商品概要
画像をクリックすると大きくなります
透明体検出用光電センサ, タテ形, 金属ケースタイプ, 回帰反射形, 検出距離 300mm(反射板 形E39-R1使用時), NPN, 入光時ON/しゃ光時ON(切換可),コード引き出しタイプ, 2m, 反射板 E39-R1付属
透明体検出用光電センサ, タテ形, 金属ケースタイプ, 回帰反射形, 検出距離 300mm(反射板 形E39-R1使用時), NPN, 入光時ON/しゃ光時ON(切換可),コード引き出しタイプ, 2m, 反射板 E39-R1付属
在庫/販売状況
2026/11/18 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 31,000 |
詳細情報
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/18
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
E3S-RS30E42-30 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。
