商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Transparent Object Detection Sensor, Horizontal type, Metal Housing, Retro-reflective, Sensing distance: 300 mm (Using the E39-R1 Reflector), NPN, Light-ON/Dark-ON (selectable), Pre-wired model, 2 m

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 24,000

詳細情報

CAD

情報更新:2006/4/1

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
E3S-RS30E4-30 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。