商品概要
画像をクリックすると大きくなります
透明体検出用光電センサ, ヨコ形, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離 1m(反射板 形E39-R1使用時), PNP出力, コード引き出しタイプ, 2m
透明体検出用光電センサ, ヨコ形, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離 1m(反射板 形E39-R1使用時), PNP出力, コード引き出しタイプ, 2m
在庫/販売状況
2026/11/20 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 24,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
| 形状 | 角型 |
|---|---|
| 検出方式 | 回帰反射形(MSR機能付き) |
| 検出距離 | 反射板E39-R1使用: 0.1~1m |
| 標準検出物体 | φ75mm以上の不透明体 厚み: 0.7mmのLCDガラス基板 |
| 指向角 | 3~10° |
| 光源 | 赤色発光ダイオード (660 nm) |
| 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む |
| 消費電流 | 30mA以下 |
| 制御出力 | PNPオープンコレクタ DC30V以下 100mA以下 残留電圧: 1V以下 |
| 動作モード | 入光ON/遮光ON 切替式 |
| 保護回路 | 出力短絡保護、電源逆接続保護 |
| 応答時間 | 動作・復帰: 1ms以下 |
| 感度調整 | 2回転エンドレス・ボリウム |
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ: 5,000lx以下 太陽光: 10,000lx以下 |
| 使用温度範囲 | 0~40℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度範囲 | -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 35~85%(ただし、結露しないこと) |
| 保存湿度範囲 | 35~95%(ただし、結露しないこと) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 保護構造 | IEC: IP67 |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長 2m) |
| 表示灯 | 入光表示灯(赤)、安定表示灯(緑) |
| 質量 | 梱包状態: 約110g |
| 付属品 | 取扱説明書、取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、反射板 |
| 材質 | ケース: ポリブチレンテレフタレート レンズ部: 変性ポリアリレート 取りつけ金具: ステンレス (SUS304) |
外形図
情報更新:2024/07/25

出力段回路図
情報更新:2024/07/25

タイムチャート
情報更新:2024/07/25

平行移動特性
情報更新:2024/07/25

距離特性
情報更新:2024/07/25
受光出力-距離特性

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/18
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |