商品概要

画像をクリックすると大きくなります

基板センサ, 限定反射形, 検出距離 20~35mm, NPN, タイマ機能なし, コード引き出しタイプ, 2m

在庫/販売状況

2026/03/17 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 16,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/10

形状角型
検出方式限定反射形
検出距離白画用紙80×80mm、背景からの設置距離60mm以上: 20~35mm
黒紙80×80mm、背景からの設置距離60mm以上: 20~30mm
光源赤色発光ダイオード (660 nm)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流25mA以下
制御出力NPNオープンコレクタ
DC24V以下
100mA以下
残留電圧: 1V以下
動作モード入光時ON
保護回路出力短絡保護、電源逆接続保護
応答時間動作・復帰: 1ms以下
使用周囲照度白熱ランプ: 5,000lx以下
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP40
接続方式コード引き出しタイプ (コード長 2m)
表示灯動作表示灯(橙)
質量梱包状態: 約80g
付属品取扱説明書、M3ねじ
材質ケース: ABS
レンズ部: メタクリル樹脂

外形図

情報更新:2025/11/10

出力段回路図

情報更新:2025/11/10

タイムチャート

情報更新:2025/11/10

動作領域特性

情報更新:2025/11/10

距離特性

情報更新:2025/11/10

受光出力-距離特性
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
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No