商品概要
画像をクリックすると大きくなります
アンプ内蔵形光電センサ, 限定反射形(狭視界形), 検出距離 30~100mm(可変), 入光時ON/しゃ光時ON(切換可), コード引き出しタイプ, 2m
在庫/販売状況
2026/02/24 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 37,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
| 形状 | 角型 |
|---|---|
| 検出方式 | 限定反射形(狭視界形) |
| 検出距離 | 白画用紙10×10mm: 30~100mm |
| 標準検出物体 | 透明・不透明体 |
| 応差 | 30mmにて1.5mm以下 100mmにて10mm以下 |
| 光源 | 赤色発光ダイオード (660 nm) |
| 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 |
| 消費電流 | 40mA以下 |
| 制御出力 | 無接点出力 80mA以下 (出力電流 1.5~4mA) 残留電圧: 2V以下 |
| 動作モード | 入光ON/遮光ON 切替式 |
| 応答時間 | 動作・復帰: 1ms以下 |
| 感度調整 | 感度調整ボリウム |
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ: 3,000lx以下 太陽光: 10,000lx以下 |
| 使用温度範囲 | -25~55℃ |
| 保存温度範囲 | -40~70℃ |
| 使用湿度範囲 | 35~85% |
| 保存湿度範囲 | 35~95% |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 保護構造 | IEC: IP67 |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長 2m) |
| 表示灯 | 入光表示灯(赤)、安定表示灯(緑) |
| 材質 | ケース: 亜鉛ダイカスト レンズ部: ポリカーボネート 取りつけ金具: 鉄 |
外形図
情報更新:2024/07/25

出力段回路図
情報更新:2024/07/25

タイムチャート
情報更新:2024/07/25

動作領域特性
情報更新:2024/07/25

距離特性
情報更新:2024/07/25
受光出力-距離特性

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/2/18
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |