商品概要
画像をクリックすると大きくなります
耐油・長距離光電センサ(メタルケース), 透過形, ヨコ形, 検出距離 30m, コード引き出しタイプ, 5m
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 34,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/11/10
| 形状 | 角型 |
|---|---|
| 検出方式 | 透過形 |
| 検出距離 | 30m |
| 標準検出物体 | φ15mm以上の不透明体 |
| 指向角 | 投光器: 3~15° 受光器: 3~15° |
| 光源 | 赤外発光ダイオード (850 nm) |
| 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む |
| 消費電流 | 投光器: 25mA以下 受光器: 25mA以下 |
| 制御出力 | NPN/PNPオープンコレクタ (切替) DC30V以下 100mA以下 残留電圧: 1.2V以下 (NPN出力) 残留電圧: 2V以下 (PNP出力) |
| 動作モード | 入光ON/遮光ON 切替式 |
| 保護回路 | 出力短絡保護、電源逆接続保護 |
| 応答時間 | 動作・復帰: 1ms以下 |
| 感度調整 | 単回転ボリウム |
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ: 5,000lx以下 太陽光: 10,000lx以下 |
| 使用温度範囲 | -25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度範囲 | -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 35~85%(ただし、結露しないこと) |
| 保存湿度範囲 | 35~95%(ただし、結露しないこと) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 耐久: 10~2000Hz 複振幅 1.5mm または300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h |
| 耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 保護構造 | IEC: IP67 社内規格: 耐油 NEMA 6P (ただし、屋内使用に限る) |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長 5m) |
| 表示灯 | 入光表示灯(赤)、安定表示灯(緑)、電源表示灯(赤) |
| 付属品 | 取扱説明書、取りつけ金具(ねじ付)、調整用ドライバ |
| 材質 | ケース: 亜鉛ダイカスト レンズ部: メタクリル樹脂 カバー: ポリエーテルサルフォン 取りつけ金具: ステンレス (SUS304) |
外形図
情報更新:2025/11/10

出力段回路図
情報更新:2025/11/10

タイムチャート
情報更新:2025/11/10

平行移動特性
情報更新:2025/11/10

距離特性
情報更新:2025/11/10
受光出力-距離特性

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
E3S-CT11 5Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。