商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Photoelectric Sensor with Separate Digital Amplifier (Laser-type), Sensor Head, Coaxial Retro-reflective with MSR function, Spot (2.0 mm fixed dia.), Sensing distance: 7 m (Giga Mode), Laser class 1, Connector, Cable length: 2 m

在庫/販売状況

2026/03/19 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 33,000

詳細情報

CAD

情報更新:2022/3/1

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No

関連商品