商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ファイバセンサ, 耐熱(350℃), 透過形, M4ねじ型, トップビュー, 光軸径 φ1, ケーブル長 2m, R25
在庫/販売状況
2026/03/19 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 35,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/25
| 品名 | ファイバユニット | |
|---|---|---|
| 検出方式 | 透過形 | |
| 商品分類 | 耐熱 | |
| 検出方向 | トップビュー | |
| 光軸径 | 1mm | |
| 許容曲げ半径 | R25 | |
| 曲げ不可長さ | 10mm | |
| フリーカット | 不可 | |
| 最小検出物体 | E3X-HD: φ5µm E3NX-FA: φ2µm | |
| 検出距離 | E3X-HD | GIGA: 1680mm以下 HS: 600mm以下 ST: 900mm以下 SHS: 240mm以下 |
| E3NX-FA | GIGA: 2520mm以下 HS: 900mm以下 ST: 1350mm以下 SHS: 240mm以下 | |
| 材質 | 検出ヘッド | SUS303 |
| 使用温度範囲 | -60~350℃ | |
| 保護構造 | IP67 | |
| ケーブル長 | 2m | |
| 質量 | 梱包状態: 約200g | |
| 付属品 | ナット 座金 | |
外形図
情報更新:2025/09/25
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
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
E32-T61-S 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。