商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber Sensor, Heat-resistant (150 ℃), Through-beam type, M4 Threaded models, Top view, Optical axis diameter: 1.5 dia., Cable length: 2 m, R35

在庫/販売状況

2026/03/10 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 11,400

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Product nameFiber Unit
Sensing methodThrough-beam type
Product classificationHeat-resistant
Detecting directionTop view
Opening size1.5 mm
Minimum bending radiusR35
Length of unbendable section10 mm
Free-cutYes
Detection capabilityE3X-HD: 0.1 mm dia.
E3NX-FA: 0.03 mm dia.
Sensing distanceE3X-HDGIGA: 2800 mm max.
HS: 1000 mm max.
ST: 1500 mm max.
SHS: 400 mm max.
E3NX-FAGIGA: 4000 mm max.
HS: 1500 mm max.
ST: 2250 mm max.
SHS: 400 mm max.
MaterialsSensing headBrass nickel plating
Ambient temperature (Operating)-40 to 150 ℃
Degree of protectionIP67
Cable length2 m
WeightPackage: Approx. 70 g
AccessoriesNut
Washers
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
E32-T51 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。