商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ファイバセンサ, 耐熱(100℃), 透過形, M4ねじ型, トップビュー, 光軸径 φ1, ケーブル長 2m, 折れにくい, R2

在庫/販売状況

2026/03/10 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 13,900

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/25

品名ファイバユニット
検出方式透過形
商品分類耐熱
検出方向トップビュー
光軸径1mm
ファイバケーブル種類折れにくい
許容曲げ半径R2
曲げ不可長さ0mm
フリーカット
最小検出物体E3X-HD: φ0.1mm
E3NX-FA: φ0.03mm
検出距離E3X-HDGIGA: 1600mm以下
HS: 560mm以下
ST: 800mm以下
SHS: 225mm以下
E3NX-FAGIGA: 2400mm以下
HS: 840mm以下
ST: 1200mm以下
SHS: 225mm以下
材質検出ヘッドSUS303
使用温度範囲-40~100℃
連続使用時: -40~90℃
保護構造IP50
ケーブル長2m
質量梱包状態: 約60g
付属品ナット
座金

外形図

情報更新:2025/09/25

外形図

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/04

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

E32-T51R 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。